Klemme, P-843

Klemme, P-843
A parts clip which holds by locking the clamped parts in place.
[Features]
· With anti-slip knurling.
· With a lock. (3-stage)
[Applications]
· It can be used as a clamp or heat sink for soldering electronic parts, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-843

Teilenummer
P-843
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.46 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Sonstige Werkstoff Grundkörper Edelstahl Gesamtlänge(mm) 143
Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück Hauptkörper Teile Grundkörper Gewicht(g) 30
Eigenschaften The parts that are clamped onto can be held with a lock.

Sie befinden sich auf der Seite für Klemme, P-843, die Teilenummer ist P-843.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-843.

Technischer Support