Vakuum-Greifwerkzeug P830 und Ersatzteile (Saugnapf-Satz)

Vakuum-Greifwerkzeug P830 und Ersatzteile (Saugnapf-Satz)
Picks up by suction. Small light-weight vacuum style pickup tool. Convenient for assembly work with components of shapes that cannot be easily grasped with tweezers or that are easily scratched.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-830

Teilenummer
P-830
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.22 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Spitze Sonstige Werkstoff Grundkörper Polypropylen Gesamtlänge(mm) 123
Einzeln Produktsatz Produkt Einzelstück Hauptkörper Teile Grundkörper Mit/ohne Spitzenwechsel-Funktion Verfügbar
Ausführungsdetails Vacuum pick (main unit) Werkstoff Pad: natural rubber Gewicht(g) 5
Spitze Farbe Pad: 70 Packungsmenge 1 Zubehör Pad, 3 types (S, M, L)
Eigenschaften Small light-weight vacuum style pickup tool that suction adheres and picks up

Sie befinden sich auf der Seite für Vakuum-Greifwerkzeug P830 und Ersatzteile (Saugnapf-Satz) , die Teilenummer ist P-830.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-830.

Technischer Support