Miniatur-Seitenschneider, N-32

Miniatur-Seitenschneider, N-32

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Small nippers suitable for precision work.
[Features]
· Compact size of 130 mm total length that fits in the palm. It provides excellent maneuverability and ease of use.
· Small body convenient for cutting binding bands in a limited space.
· With a cutting edge that can cut lightly and produces a clean cross-section, finished exclusively for copper wires.
· The cut end of the binding band is less likely to jump out, thus preventing hand injuries.
· Chamfering of sharp projections of the rotating part prevents inadvertent injuries and promotes safe work.
[Applications]
· Ideal for cutting soft wires such as copper.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-32

Teilenummer
N-32
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

36.09 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 128.5
With or without spring Verfügbar Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 2
Main body: option Main Body Weight(g) 65 Supplementary explanation N-31 Large Powerful Type Electrostatic Countermeasure Specification Elastomer Grip Used

Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Seitenschneider, N-32, die Teilenummer ist N-32.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-32.

Technischer Support