Baby-Schraubendreher, BBD-M50

Baby-Schraubendreher, BBD-M50
  • Mengenrabatt
Baby screwdriver with round shaft.
[Features]
Convenient for adjustment of metering and precision equipment, etc.
[Applications]
· For assembly and maintenance of electronic devices and precision equipment.
· Assembly and maintenance work of automobiles, motorcycles and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BBD-M50

Teilenummer
BBD-M50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 3 Shaft length L (mm) 50
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Kunststoff
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.4 Overall Length L(mm) 101 Shaft diameter D(mm) 3
Grip Width D(mm) 12.5 Weight(g) 9

Sie befinden sich auf der Seite für Baby-Schraubendreher, BBD-M50, die Teilenummer ist BBD-M50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BBD-M50.

Technischer Support