SUS-Schraubendreher, SMD-075

SUS-Schraubendreher, SMD-075
An all-stainless steel flathead screwdriver which is lightweight thanks to its sealed hollow grip section, and which features excellent workability and corrosion resistance.
[Features]
· The shaft uses martensitic stainless steel material, and the grip uses austenitic stainless steel material.
· Stainless steel tool with emphasized strength, corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants, waterproofing construction, plumbing work, etc.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as cleaning equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SMD-075

Teilenummer
SMD-075
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

47.87 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Senkkopf (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5 Shaft length L (mm) 75
Single Product/Set Classification Einzelstück Shaft type Rund Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Edelstahl
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.8 Overall Length L(mm) 174 Grip Width D(mm) 23
Weight(g) 70

Sie befinden sich auf der Seite für SUS-Schraubendreher, SMD-075, die Teilenummer ist SMD-075.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SMD-075.

Technischer Support