Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NF10025S7 |
NF10025S10 |
NF10025S11 |
NF10025S13 |
NF5025S13 |
NF6025S10 |
NF6025S11 |
NF6025S13 |
NF8025S7 |
NF8025S10 |
NF8025S11 |
NF8025S13 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Particle Size (#) | Texture | Packaging Quantity (Book) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.92 € | 5 | 9 Arbeitstage | 100 | 120 | coarse | 5 | 2000 | ||
15.44 € | 5 | 5 Arbeitstage | 100 | 240 | Second cut | 5 | 2000 | ||
15.92 € | 5 | 9 Arbeitstage | 100 | 320 | Fine | 5 | 12000 | ||
15.44 € | 5 | 5 Arbeitstage | 100 | 600 | For finishing | 5 | 2000 | ||
13.43 € | 10 | 5 Arbeitstage | 50 | 600 | For finishing | 10 | 5000 | ||
13.82 € | 10 | 5 Arbeitstage | 60 | 240 | Second cut | 10 | 4000 | ||
13.82 € | 10 | 5 Arbeitstage | 60 | 320 | Fine | 10 | 4000 | ||
67.25 € | 10 | 5 Arbeitstage | 60 | 600 | For finishing | 10 | 4000 | ||
12.29 € | 5 | 5 Arbeitstage | 80 | 120 | coarse | 5 | 2000 | ||
12.50 € | 5 | 5 Arbeitstage | 80 | 240 | Second cut | 5 | 2000 | ||
12.65 € | 5 | 8 Arbeitstage | 80 | 320 | Fine | 5 | 3000 | ||
12.50 € | 5 | 5 Arbeitstage | 80 | 600 | For finishing | 5 | 12000 |
Loading...
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Particle Size(#)
Texture
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften