Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Shape | Material/abrasive | Diamond Maximum Diameter (mm) | Diamond Length/Grindstone Length (mm) | Shaft Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | mit Zylinder | CBN | 1 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
11.51 € | 1 | 8 Arbeitstage | mit Zylinder | CBN | 2 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
14.68 € | 1 | 10 Arbeitstage | mit Zylinder | CBN | 5 | 10 | 3 | 45 | 70000 | ||
50.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | mit Zylinder | CBN | 10 | 19 | 6 | 60 | 75000 | ||
52.40 € | 1 | 11 Arbeitstage | Gehäuseausführung | CBN | 10 | 19 | 6 | 60 | 40000 | ||
52.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | Tongari-Ausführung mit abgerundetem Ende | CBN | 10 | 19 | 6 | 60 | 40000 | ||
7.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | mit Zylinder | Diamant | 1 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
7.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kugelförmig | Diamant | 1 | 1 | 3 | 45 | 80000 | ||
7.35 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kugelförmig | Diamant | 1.5 | 1.5 | 3 | 45 | 80000 | ||
7.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | Mit Konusgewinde, runde Spitze | Diamant | 1.5 | 12 | 3 | 45 | 80000 | ||
7.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kugelförmig | Diamant | 2 | 2 | 3 | 45 | 80000 | ||
7.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | Tongari-Ausführung mit abgerundetem Ende | Diamant | 2 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
7.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kugelförmig | Diamant | 2.5 | 2.5 | 3 | 45 | 80000 | ||
7.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | Gehäuseausführung | Diamant | 2.5 | 8 | 3 | 45 | 80000 | ||
7.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | mit Zylinder | Diamant | 3 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
7.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kugelförmig | Diamant | 3 | 3 | 3 | 45 | 80000 | ||
7.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | Tongari-Ausführung mit abgerundetem Ende | Diamant | 3 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
7.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | Kegelförmig | Diamant | 3 | 15 | 3 | 45 | 80000 | ||
9.52 € | 1 | 11 Arbeitstage | mit Zylinder | Diamant | 3.5 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
9.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | mit Zylinder | Diamant | 4 | 10 | 3 | 45 | 80000 | ||
10.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | mit Zylinder | Diamant | 5 | 10 | 3 | 45 | 70000 | ||
10.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | Tongari-Ausführung mit abgerundetem Ende | Diamant | 6 | 10 | 3 | 45 | 60000 | ||
10.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | Tongari-Ausführung | Diamant | 6 | 13 | 3 | 45 | 60000 | ||
10.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | Kegelförmig | Diamant | 6 | 15 | 3 | 45 | 60000 | ||
22.49 € | 1 | 10 Arbeitstage | mit Zylinder | Diamant | 6.5 | 15 | 6 | 60 | 80000 | ||
29.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | Mit Konusgewinde, runde Spitze | Diamant | 6.5 | 25 | 6 | 60 | 40000 | ||
27.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | mit Zylinder | Diamant | 8 | 15 | 6 | 60 | 75000 | ||
35.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | mit Zylinder | Diamant | 10 | 19 | 6 | 60 | 75000 | ||
27.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kugelförmig | Diamant | 10 | 10 | 6 | 60 | 60000 | ||
32.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | Gehäuseausführung | Diamant | 10 | 19 | 6 | 60 | 40000 | ||
31.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | Tongari-Ausführung mit abgerundetem Ende | Diamant | 10 | 19 | 6 | 60 | 40000 | ||
26.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | Flach | Diamant | 13 | 2.5 | 3 | 45 | 25000 |
Loading...
Classification | Kataphorese-Stange | Type | Einzelstück | Particle Size(#) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Packaging Quantity(Book) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Shape
Material/abrasive
Diamond Maximum Diameter(mm)
Diamond Length/Grindstone Length(mm)
Shaft Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften