Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KTM-5.5-SC-220 |
KTM-7-AO-220 |
KTM-7-SC-60 |
KTM-8-SC-220 |
KTM-12-SC-60 |
KTM-14-SC-120 |
KTM-18-SC-60 |
KTM-41-AO-220 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Shaft Diameter (mm) | Grindstone section external diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | Application: abrasive grains | Compatible Pipe Inner Diameter (standard) (mm) | Particle size identification color | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 220 | 2.1 | 5.5 | 45 | For Hard Objects (SC) | 5.5~6 | Yellow | ||
29.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | 220 | 2.1 | 7 | 45 | For soft objects (AO) | 7~7.5 | Yellow | ||
23.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 2.1 | 7 | 45 | For Hard Objects (SC) | 7~7.5 | Black | ||
27.78 € | 1 | 11 Arbeitstage | 220 | 2.1 | 9 | 50 | For Hard Objects (SC) | 8–9 | Yellow | ||
32.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 3 | 13 | 60 | For Hard Objects (SC) | 12~13 | Black | ||
34.20 € | 1 | 11 Arbeitstage | 120 | 3 | 16 | 60 | For Hard Objects (SC) | 14 to 16 | Red | ||
32.93 € | 1 | 11 Arbeitstage | 60 | 3.4 | 20 | 60 | For Hard Objects (SC) | 18–20 | Black | ||
51.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | 5.4 | 45 | 70 | For soft objects (AO) | 40~43 | Yellow |
Loading...
Type | Schleifstein und Bürste | Packaging Quantity(Book) | 1 | Overall Length(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Engine Speed(min-1) | 1200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Shaft Diameter(mm)
Grindstone section external diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
Application: abrasive grains
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften