Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Shaft Diameter (mm) | Grindstone section external diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | Maximum Engine Speed (min-1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.66 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 120 | 3 | 4 | 13 | 30000 | ||
1.67 € | 10 | 5 Arbeitstage | 80 | 3 | 6 | 17 | 30000 | |||
15.38 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 120 | 3 | 6 | 17 | 30000 | |
1.76 € | 10 | 5 Arbeitstage | 180 | 3 | 8 | 20 | 30000 | |||
2.09 € | 10 | 5 Arbeitstage | 220 | 3 | 10 | 20 | 30000 | |||
17.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 400 | 3 | 10 | 20 | 30000 | |
1.88 € | 10 | 10 Arbeitstage | 800 | 3 | 10 | 20 | 30000 | |||
1.84 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1500 | 3 | 10 | 20 | 30000 | |||
1.98 € | 10 | 5 Arbeitstage | 80 | 3 | 10 | 20 | 30000 | |||
34.07 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 220 | 6 | 25 | 25 | 20000 | ||
36.87 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 400 | 6 | 25 | 25 | 20000 | ||
29.97 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 15 Arbeitstage | 120 | 6 | 25 | 25 | 20000 | ||
5.80 € | 10 | 9 Arbeitstage | 180 | 6 | 25 | 25 | 20000 | |||
13.66 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 220 | 3 | 4 | 13 | 30000 | ||
1.43 € | 10 | 5 Arbeitstage | 400 | 3 | 4 | 13 | 30000 | |||
1.43 € | 10 | 5 Arbeitstage | 800 | 3 | 4 | 13 | 30000 | |||
1.43 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1500 | 3 | 4 | 13 | 30000 | |||
15.38 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 15 Arbeitstage | 220 | 3 | 6 | 17 | 30000 | |
1.67 € | 10 | 10 Arbeitstage | 400 | 3 | 6 | 17 | 30000 | |||
1.67 € | 10 | 5 Arbeitstage | 800 | 3 | 6 | 17 | 30000 | |||
1.67 € | 10 | 5 Arbeitstage | 1500 | 3 | 6 | 17 | 30000 | |||
1.76 € | 10 | 5 Arbeitstage | 220 | 3 | 8 | 20 | 30000 | |||
1.76 € | 10 | 5 Arbeitstage | 800 | 3 | 8 | 20 | 30000 | |||
1.81 € | 10 | 11 Arbeitstage | 1500 | 3 | 8 | 20 | 30000 |
Loading...
Type | Gummi-Schleifstein | Packaging Quantity(Book) | 10 | Shaft length(mm) | 35 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Shaft Diameter(mm)
Grindstone section external diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften