Teilenummer
|
---|
DIA1000-2-5 |
DIA1000-4-13 |
DIA1000-8-20 |
DIA3000-2-5 |
DIA3000-4-13 |
DIA3000-6-17 |
DIA3000-8-20 |
DIA320-2-5 |
DIA320-4-13 |
DIA320-6-17 |
DIA320-8-20 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | Shaft length (mm) | Quantity/Pack (Piece) | Color | Maximum rotation speed used (min−1) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.34 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1000 | 2 | 5 | 40 | 10 | Black | 80000 | |
78.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 1000 | 4 | 13 | 30 | 10 | Black | 30000 | ||
80.64 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 1000 | 8 | 20 | 30 | 3 | Black | 30000 | |
67.34 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3000 | 2 | 5 | 40 | 10 | Yellow | 80000 | |
78.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3000 | 4 | 13 | 30 | 10 | Yellow | 30000 | |
89.70 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3000 | 6 | 17 | 30 | 5 | Yellow | 30000 | |
80.64 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 3000 | 8 | 20 | 30 | 3 | Yellow | 30000 | |
67.34 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 320 | 2 | 5 | 40 | 10 | Green | 80000 | |
78.71 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 320 | 4 | 13 | 30 | 10 | Green | 30000 | |
89.70 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 13 Arbeitstage | 320 | 6 | 17 | 30 | 5 | Green | 30000 | |
80.64 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 320 | 8 | 20 | 30 | 3 | Green | 30000 |
Loading...
Type | Gummi-Schleifstein | Shaft Diameter(mm) | 3 | Joining Agent Type | OX66 (Medium Hard) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
Shaft length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften