SG Cool-Top, 100 Stk.

SG Cool-Top, 100 Stk.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Highly effective air cooling. Scorching is prevented to ensure a long operational life.
· Air enters by turning, and burning is reduced due to air cooling effect.
· Made as a block type to ensure that a new blade always comes out.
· Polishing cloth usage amount is the same as normal discs

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SG-CTOPA6

 

Teilenummer
SG-CTOPA6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.12 €

5 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe work material Edelstahl Outer diameter Dimensions(mm) 100
Inner Diameter Dimension(mm) 15 Particle Size(#) 100 abrasive grain Alundum (A)
Saving Type Packaging Quantity(Sheets) 5 Maximum Number of Rotation(min-1) 13000

Sie befinden sich auf der Seite für SG Cool-Top, 100 Stk., die Teilenummer ist SG-CTOPA6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SG-CTOPA6.

Technischer Support