General Purpose Electronic Balance

General Purpose Electronic Balance

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· A new standard for the general-purpose electronic balance.
· Weighing capacity of 122 g - 3,200 g and minimum display of 0.001 g - 0.01 g.
· Quick USB: The weight values can be transmitted only to PC with a USB with the use of FXi-02JA ★ patent pending.
· Robust body: Housing upper case is die-cast aluminum, bottom case uses stainless steel ★ Patent pending.
· Space-saving design: B5 size is compact and easy to handle.
· C-SHS (Compact-Super Hybrid Sensor) equipped

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FX-1200I
FX-120I
FX-2000I
FX-200I
FX-3000I
FX-300I
FX-5000I
FX-500I
FZ-1200I-EC
FZ-120I-EC
FZ-2000I-EC
FZ-200I-EC
FZ-3000I-EC
FZ-300I-EC
FZ-5000I
FZ-500I
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCapacity
(g)
Minimum Display
(g)
Measurement Plate Dimensions (φ)
(mm)
Built-in Weight for Calibration Capacity
(kg)
Weight
(kg)

738.00 €

1 5 Arbeitstage 1012200.01150-1.222.5

738.00 €

1 5 Arbeitstage 101220.001130--2.5

796.00 €

1 5 Arbeitstage 1022000.01150-2.22.5

796.00 €

1 5 Arbeitstage 102200.001130--2.5

844.00 €

1 5 Arbeitstage 1032000.01150-3.22.5

844.00 €

1 5 Arbeitstage 103200.001130--2.5

948.00 €

1 5 Arbeitstage 1052000.01150-5.22.5

953.00 €

1 5 Arbeitstage 105200.001130--2.5

943.00 €

1 6 Arbeitstage 10------

943.00 €

1 7 Arbeitstage 10------

1,009.00 €

1 6 Arbeitstage 10------

1,009.00 €

1 6 Arbeitstage 10------

1,009.00 €

1 6 Arbeitstage 10------

1,009.00 €

1 6 Arbeitstage 10------

1,405.00 €

1 5 Arbeitstage 1052000.01150Verfügbar5.23

1,405.00 €

1 5 Arbeitstage 105200.001130Verfügbar-3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Waagen Type Grundkörper Measurement Plate Shape Runder Senkkopf
Dry Cell Battery Compatible Ohne PC Connection Function Ja (Optionen mit Kabel sind erforderlich.) Printer Connection Function Ja (möglicherweise sind unter anderem eine optionale Komponente sowie ein Kabel erforderlich.)
Dust-proof and waterproof function Ohne PC Connection-Compatible Optional Items For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php Printer Connection Compatible Optional Items No Option Required
Power Supply AC Adapter (Standard Accessory) % Minimum Display(%) 1
  • Die Spezifikationen und Maße einiger Teile sind evtl. nicht vollständig enthalten. Genaue Details siehe Herstellerkataloge .

Technischer Support