Teilenummer
|
---|
HC-3KI |
HC-6KI |
HC-15KI |
HC-30KI |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Capacity (g) | Minimum Display (g) | Countable Minimum Single Weight (g) | Capacity (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3000 | 0.5 | 0.1 | 3 | ||
331.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6000 | 1 | 0.2 | 6 | ||
331.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15000 | 2 | 0.4 | 15 | ||
339.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30000 | 5 | 1 | 30 |
Loading...
Main applications | Zählskala | Type | Grundkörper | Measurement Plate Shape | Quadratische Platte |
---|---|---|---|---|---|
Dry Cell Battery Compatible | Ohne | PC Connection Function | Ja (Optionen mit Kabel sind erforderlich.) | Measurement Plate Dimensions D(mm) | 210 |
Measurement Plate Dimensions W(mm) | 300 | Printer Connection Function | Ja (möglicherweise sind unter anderem eine optionale Komponente sowie ein Kabel erforderlich.) | Dust-proof and waterproof function | Ohne |
PC Connection-Compatible Optional Items | For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | Printer Connection Compatible Optional Items | For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php | Weight(kg) | 4.7 |
Power Supply | AC Adapter (Standard Accessory) or Built-in Rechargeable Battery (Sold Separately) | % Minimum Display(%) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Capacity(g)
Minimum Display(g)
Countable Minimum Single Weight(g)
Capacity(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften