• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Impact Wrench NWH-320P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20183

Teilenummer
20183
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,372.17 €

1 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Tightening Torque(N▪m) 1800 Socket Plug Angle(mm) 25.4 Capacity Bolt Diameter(φ/mm) Standard: 39/high power 24
Number Of Rotations(rpm) 4000 Operating Air Pressure(Mpa) 0.6 Air Consumption Amount(m³/min) 0.5
Ventilation Seite Detailed Model Number NWH-320P Overall Length(mm) 276
Weight(g) 9750 Hose B Diameter Fixing Screw Rc3/8 Hose I.D.(mm) 12.7

Sie befinden sich auf der Seite für Impact Wrench NWH-320P, die Teilenummer ist 20183.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20183.

Technischer Support