Teilenummer
|
---|
HR002A |
HR002D |
HR003A |
HR003B |
HR005A |
HR2050H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Compatible Rivet Size | Overall Length (mm) | Weight (g) | Features | Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.4 ~ 4.8 | 265 | 540 | High accuracy standard hand riveter | φ4.8 mm cannot be NS, NSS, or NST | ||
81.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8 | 273 | 500 | Praktisches Standard-Handnietgerät | Ausführungen mit ø4,8 mm nicht geeignet für NS, NSS und NST | ||
288.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4,0 / 4,8 | 610 | 1800 | Großes Nietgerät, geeignet für S-Bolzen und bis zu 4,8 mm Durchmesser (HD-Modell) | - | ||
308.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 ~ 4.8 | 760 | 2000 | Large riveter, suitable for S bolts up to φ4.8 (heavy duty model) | - | ||
87.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2.4 ~ 4.8 | 300 | 750 | The head rotates to make riveting at various angles possible (rotating type) | φ4.0 mm cannot be NSS or NST. φ4.8 mm cannot be NS, NSS, or NST | ||
289.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.8 ~ 6.4 | 535 | 1750 | Large riveter, suitable for S bolts up to φ6.4 (heavy duty model) | - |
Loading...
Product Category | Nietpistole |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Compatible Rivet Size
Overall Length(mm)
Weight(g)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften