• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rohrschneider, TC32

Rohrschneider, TC32
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
TC32
TC32S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Mountable Round Blade

49.63 €

6 5 Arbeitstage K601

50.92 €

1 5 Arbeitstage K602

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrschneider Overall Length(mm) 130 Mass(g) 200
Compatible Pipe Outer Diameter(mm) Φ3~32 Note Popular long selling product featuring excellent durability. With spare blade attached to the knob

Technischer Support