• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kraft-Seitenschneider (Master Grip-Ausführung)

Kraft-Seitenschneider (Master Grip-Ausführung)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Nippers ideal for wiring, fine work, and repair of telecommunications equipment, radios, televisions, etc.
[Features]
· Tool for cutting copper wires and thin iron wires.
· A JIS mark display item.
· The unique rubber hook with top inside end has a nice grip and fits your fingertips without slipping.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.
* Do not use for items conducting electricity, as the plastic handle is not designed to provide insulation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KN-150G

Teilenummer
KN-150G
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.05 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 171
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für Kraft-Seitenschneider (Master Grip-Ausführung) , die Teilenummer ist KN-150G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KN-150G.

Technischer Support