• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SUS-Spitzzange, SRP-150

SUS-Spitzzange, SRP-150
  • Mengenrabatt
Stainless steel long-nose pliers.
[Features]
· Ideal for cutting, bending, pinching, pulling and twisting copper or iron wires or inserting/removing small objects.
· Material adopts martensitic stainless steel which emphasizes strength.
· Stainless steel tool with excellent corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· Ideal for food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development.
· Ideal for places that use stainless steel bolts and nuts such as plants, waterproofing work, plumbing and cleaning equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SRP-150

Teilenummer
SRP-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.15 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 169
Steel Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.0 (Soft Iron Wire) Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Material Martensitic Stainless Steel
Main body: option Main Body

Sie befinden sich auf der Seite für SUS-Spitzzange, SRP-150, die Teilenummer ist SRP-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SRP-150.

Technischer Support