Schrägzange, N-4

Schrägzange, N-4

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Angled finishing nippers with great sharpness.
[Features]
· Sharp and easy-to-use angled blade that's suitable for cutting copper wires.
[Applications]
· Ideal for vertical cutting of parallel lines.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
N-4-125
N-4-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Overall Length
(mm)
Steel Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Copper Wire Cutting Performance
(φ/mm)
Weight
(g)

29.75 €

5 5 Arbeitstage 1331.2295

32.14 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1581.42.6140

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen With or without spring N/A
Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 2 Main body: option Main Body Supplementary explanation Uses an elastomer grip, hard (blade) : HRC58±4

Technischer Support