Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
P-36
Product Category | Zangen | Plier Type | Zangen mit langen Backen | Overall Length(mm) | 125.5 |
---|---|---|---|---|---|
With or without spring | Verfügbar | Main body: option | Main Body | Weight(g) | 65 |
Supplementary explanation | Tip Width 1.4/Tip Height 2.4 mm with Knurling (Non-Slip) as the coil spring handle opens automatically, it is non-fatiguing and easy to grip. | Size(mm) | 125.5 |
Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Spitzzange, P-36, die Teilenummer ist P-36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-36.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften