Miniatur-Spitzzange, P-35

Miniatur-Spitzzange, P-35

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Small-mouth long nose pliers that are suitable for precision work in which fine bending and grabbing of small objects are necessary.
[Features]
· The width of the tip is only 0.6 mm, making it as thin as tweezers.
· Since the gripper at the tip is not knurled (serrated), it will not scratch the gripped objects.
· Compact size of 116 mm total length that fits in the palm of a woman.
· Chamfering of sharp projections of the rotating part reduces accidental injuries and promotes safe work.
· Equipped with coil spring to prevent fatigue even during continuous work.
· Anti-static (ESD) specification soft grip for safe work with electronics.
[Applications]
· Besides lead bending of electronic parts, this is also ideal for precision work such as accessory manufacturing and wire crafts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-35

Teilenummer
P-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.90 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen mit langen Backen Overall Length(mm) 116
With or without spring Verfügbar Main body: option Main Body Weight(g) 45
Supplementary explanation Tip Width 0.6/Tip Height 1.1 Super-fine radio pliers with a coil spring handle that opens automatically, and is non-fatiguing and easy to grip. No knurling.

Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Spitzzange, P-35, die Teilenummer ist P-35.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-35.

Technischer Support