Miniatur-Seitenschneider, N-34

Miniatur-Seitenschneider, N-34

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Copper and other soft wire dedicated nippers that place emphasis on the cutting surface finish.
[Features]
· Compact size of about 100 mm total length that fits in the palm of a woman.
· Ideal for precision work with a sense of size that makes rotation easy to control.
· With a cutting edge that can cut lightly and produces a clean cross-section, finished exclusively for copper wires.
· Has thin and flat blades that can do side cutting with little protrusion of the binding band, and can be used to work without injuring the hands.
· The handle is soft to grip and has anti-static (ESD) specifications that allow it to be used even in an electronic environment without any concerns.
· Adopts a coil spring with excellent durability and recoverability, and allows fatigue-free work even when constantly holding the tool.
[Applications]
· Ideal for cutting zip ties and thin copper wires, or precision work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-34

Teilenummer
N-34
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

31.61 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 102.5
With or without spring Verfügbar Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1 Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 1.25
Main body: option Main Body Weight(g) 40 Supplementary explanation For Cutting Fine Copper Wire

Sie befinden sich auf der Seite für Miniatur-Seitenschneider, N-34, die Teilenummer ist N-34.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-34.

Technischer Support