Schraubendrehersatz, durchgehend, KD6

Schraubendrehersatz, durchgehend, KD6

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Square shaft through screwdriver.
[Features]
· 6-piece set. Plastic grip.
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· The tip has a high-strength magnet.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KD6

Teilenummer
KD6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

50.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+)/Senkkopf (-) Tip size / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 / Nr. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6 / 4.9 / 9
Shaft length L (mm) 76 / 102 / 153 Single Product/Set Classification Produktsatz Shaft type Quadratisch
Magnet Verfügbar Shaft through Verfügbar Bolster N/A
Grip Type Kunststoff Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 0.6 / 0.8 / 1 Weight(g) 750

Sie befinden sich auf der Seite für Schraubendrehersatz, durchgehend, KD6, die Teilenummer ist KD6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KD6.

Technischer Support