Teilenummer
|
---|
AS-02 |
AS-03 |
AS-04 |
AS-05 |
AS-06 |
AS-08 |
AS-1.5 |
AS-2.5 |
AS-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (mm) | Overall length (L dimension) (mm) | Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only (mm) | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2 | 58 | 16 | 2 | ||
2.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 3 | 74 | 20 | 6 | ||
2.79 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4 | 78 | 25 | 11 | ||
3.38 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 89 | 28 | 19 | ||
4.89 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 101 | 32 | 32 | ||
7.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 112 | 36 | 63 | ||
2.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1.5 | 51 | 14 | 1 | ||
2.18 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2.5 | 65 | 18 | 3 | ||
10.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 128 | 40 | 113 |
Loading...
Type | L-förmiger Sechskantschlüssel | Tip Type | Standardausführung | Single Product/Set Classification | Einzelstück |
---|---|---|---|---|---|
Material | Special Alloy Steel |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Width across flat dimension(mm)
Overall length (L dimension)(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften