Satz langer Kugelkopf-Schlüssel, L-Ausführung, SBL700

Satz langer Kugelkopf-Schlüssel, L-Ausführung, SBL700

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Set of ballpoint L-Type wrenches featuring durability and rust resistance.
[Features]
· Made of martensitic material which emphasizes strength and is rust resistant.
· Stainless steel tool with excellent corrosion resistance, chemical resistance and hygiene.
[Applications]
· For food-related equipment, medical equipment, cleanrooms, precision machinery, ships, marine sports, marine development, plants.
· For waterproofing work, plumbing and cleaning equipment, etc.
· Optimal for locations that use stainless steel bolts and nuts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SBL700

Teilenummer
SBL700
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

175.48 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type L-förmiger Sechskantschlüssel Tip Type Kugelkopf Width across flat dimension(mm) 10 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Single Product/Set Classification Produktsatz Overall length (L dimension)(mm) 84 / 95 / 107 / 120 / 135 / 150 / 170 Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only(mm) 18 / 20 / 23 / 28 / 32 / 36 / 40
Material Stainless Steel Set Content 2.5、3、4、5、6、8、10 Weight(g) 680

Sie befinden sich auf der Seite für Satz langer Kugelkopf-Schlüssel, L-Ausführung, SBL700, die Teilenummer ist SBL700.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBL700.

Technischer Support