Fächerschleifer geschlitzt【5 Stk. pro Packung】

Fächerschleifer geschlitzt
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
SF4025-80
SF4025-120
SF4025-600
SF5025-80
SF5025-120
SF5025-240
SF5025-320
SF5025-400
SF5025-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter
(mm)
Particle Size
(#)

52.44 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 4080

52.44 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 40120

52.44 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage 40600

54.28 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 5080

54.28 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 50120

54.28 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 50240

54.28 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 50320

54.28 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage 50400

54.28 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 50600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Shaft length(mm) 40 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 10000
Number of cuts(mm) 6 Application Uneven part polishing Tool Used Hand Grinder, Electric Drill
Packaging Quantity(units/sheets) 5

Technischer Support