Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter (mm) | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
101.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 60 | ||
101.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 100 | 100 | ||
101.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 120 | ||
101.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 180 | ||
101.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 100 | 240 | ||
101.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 320 | ||
51.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 30 | 100 | ||
51.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 120 | ||
51.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 30 | 180 | ||
51.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 240 | ||
51.10 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 400 | ||
51.59 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 40 | 120 | ||
51.59 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 40 | 240 | ||
51.59 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 40 | 320 | ||
51.59 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 40 | 400 | ||
56.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 80 | ||
56.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 50 | 100 | ||
56.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 50 | 120 | ||
56.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 180 | ||
56.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 240 | ||
56.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 320 | ||
56.69 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 50 | 400 | ||
66.57 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 60 | 60 | ||
66.57 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 60 | 80 | ||
66.57 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 60 | 100 | ||
66.57 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 60 | 180 | ||
66.57 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 60 | 400 | ||
77.00 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 80 | 120 | ||
77.00 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 80 | 240 | ||
77.00 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 320 | ||
77.00 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 80 | 400 |
Loading...
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6 | Shaft length(mm) | 40 | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 8000 |
Application | Removal of burns after welding, surface polishing. | Tool Used | Hand Grinder, Electric Drill | Packaging Quantity(units/sheets) | 5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter(mm)
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften