Kunststoff-Schleifgewebeband【10 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A320-X871SCA-100-915

Teilenummer
A320-X871SCA-100-915
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.00 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Gewebe Particle Size(#) 320 Abrasive material Alundum (Aluminiumoxid) (AA oder A)
With/without joints Verfügbar Joint Type Wickelverbinder Application (1) Sanding iron and stainless steel (2) Sanding blades and steel tools (3) Various sanding operations for other metals, ceramics, glass, stone, etc.
Packaging Quantity(Book) 10 Base Material Details Xwt

Sie befinden sich auf der Seite für Kunststoff-Schleifgewebeband, die Teilenummer ist A320-X871SCA-100-915.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A320-X871SCA-100-915.

Technischer Support