SP Scheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SP10015-A-150
SP10015-A-180
SP10015-A-240
SP10015-A-320
SP10015-A-400
SP10015-Z-40
SP10015-Z-60
SP10015-Z-80
SP10015-Z-100
SP10015-Z-120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Abrasive grain Application

24.39 €

5 11 Arbeitstage 150Schleifkörper AChamfer

24.39 €

5 5 Arbeitstage 180Schleifkörper AChamfer

24.39 €

5 5 Arbeitstage 240Schleifkörper AGround polishing

24.39 €

5 9 Arbeitstage 320Schleifkörper AGround polishing

20.60 €

5 5 Arbeitstage 400Schleifkörper AGround polishing

24.39 €

5 5 Arbeitstage 40Schleifkörper ZCorner weld bead milling

24.39 €

5 5 Arbeitstage 60Schleifkörper ZCorner weld bead milling

24.39 €

5 5 Arbeitstage 80Schleifkörper ZCorner weld bead milling

24.39 €

5 5 Arbeitstage 100Schleifkörper ZCorner weld bead milling

24.39 €

5 5 Arbeitstage 120Schleifkörper ZChamfer

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Vielblattscheibe Work material General steel / Edelstahl / Legierter Stahl / Gusseisen / Brass / Gunmetal / Aluminium / Kunststoff Diameter(mm) 100
Shaft Diameter(mm) 15 Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13000 Compatible Tools Disc Grinder
Packaging Quantity(Sheets) 5

Technischer Support