Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Degree of Coupling | Peripheral Speed (Maximum Peripheral Velocity Used) (m/s) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 150 | 13 | 12.7 | H | 33 | ||
34.55 € | 5 | 11 Arbeitstage | 120 | 150 | 16 | 12.7 | H | 33 | ||
38.42 € | 2 | 11 Arbeitstage | 80 | 180 | 13 | 31.75 | H | 40 | ||
38.42 € | 2 | 11 Arbeitstage | 120 | 180 | 13 | 31.75 | H | 40 | ||
40.59 € | 1 | 14 Arbeitstage | 120 | 205 | 6.4 | 15.88 | H | 40 | ||
54.30 € | 5 | 14 Arbeitstage | 120 | 205 | 13 | 15.88 | H | 40 | ||
54.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 205 | 13 | 31.75 | H | 40 | ||
54.30 € | 2 | 11 Arbeitstage | 120 | 205 | 13 | 31.75 | H | 40 | ||
58.95 € | 2 | 11 Arbeitstage | 100 | 205 | 19 | 15.88 | H | 40 | ||
59.76 € | 5 | 5 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 15.88 | H | 40 | ||
59.76 € | 5 | 11 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 15.88 | I | 40 | ||
59.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 19.05 | H | 40 | ||
59.76 € | 5 | 14 Arbeitstage | 80 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | ||
59.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | ||
59.76 € | 5 | 14 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 25.4 | H | 40 | ||
59.76 € | 1 | 11 Arbeitstage | 120 | 205 | 19 | 25.4 | I | 40 | ||
68.21 € | 1 | 11 Arbeitstage | 120 | 205 | 25 | 25.4 | H | 40 | ||
109.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 255 | 25 | 19.05 | H | 33 | ||
109.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 255 | 25 | 25.4 | H | 33 | ||
109.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 255 | 25 | 25.4 | I | 33 | ||
109.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 255 | 25 | 25.4 | H | 33 | ||
109.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 120 | 255 | 25 | 25.4 | H | 33 | ||
109.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 120 | 255 | 25 | 25.4 | I | 33 | ||
150.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 305 | 25 | 25.4 | H | 33 | ||
150.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | 120 | 305 | 25 | 25.4 | H | 33 | ||
178.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 305 | 32 | 25.4 | H | 33 | ||
178.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 305 | 32 | 25.4 | I | 33 | ||
178.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 305 | 32 | 25.4 | H | 33 | ||
178.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 120 | 305 | 32 | 25.4 | H | 33 | ||
178.37 € | 1 | 11 Arbeitstage | 120 | 305 | 32 | 25.4 | I | 33 | ||
143.26 € | 1 | 11 Arbeitstage | 120 | 305 | 38 | 25.4 | H | 33 | ||
203.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 100 | 355 | 38 | 31.75 | H | 33 | ||
203.17 € | 1 | 11 Arbeitstage | 120 | 355 | 38 | 31.75 | H | 33 | ||
250.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 80 | 355 | 50 | 31.75 | H | 33 | ||
250.98 € | 1 | 11 Arbeitstage | 120 | 355 | 50 | 31.75 | H | 33 |
Loading...
Shape | Flach (Nr. 1) | abrasive grain | GC | Binding Agent | V02 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Degree of Coupling
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften