Plattformwaage

Plattformwaage

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

· A general purpose platform scale that allows high-speed measurement in just 1 second with simple operation.
[Features]
· Simple operation: simply turn on the power and load the item to be weighed.
· Integrated type with pole and compact, easily portable type without pole.
· 26 mm large character size, easily visible, large LCD.
· 2-power supply type: Can use C cell batteries x 4 (sold separately) or an AC adapter (included as standard).
[Applications]
· For packaging crops on farms.
· Processing sites in all kinds of factories such as food production.
· For weight management of materials ejected from small hoppers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FG-30KBM
FG-30KBM-EC
FG-60KAL
FG-60KAL-EC
FG-60KBM
FG-150KAL
FG-150KAL-EC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSCapacity
(g)
Minimum Display
(g)
Measurement Plate Dimensions D
(mm)
Measurement Plate Dimensions W
(mm)
Shape External dimension (W)
(mm)
External dimensions (D)
(mm)
External dimensions (H)
(mm)
Capacity
(kg)
Weight
(kg)

417.00 €

1 5 Arbeitstage 10300005380300Separate Type (without Pole)380464118309.7

417.00 €

1 6 Arbeitstage 10----------

486.00 €

1 5 Arbeitstage 106000010530390Integrated Type (with Pole)3907747816016.4

486.00 €

1 6 Arbeitstage 10----------

417.00 €

1 5 Arbeitstage 106000010380300Separate Type (without Pole)380464118609.7

486.00 €

1 5 Arbeitstage 1015000020530390Integrated Type (with Pole)39077478115016.4

486.00 €

1 6 Arbeitstage 10----------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Waagen Type Grundkörper Measurement Plate Shape Quadratische Platte
Dry Cell Battery Compatible Verfügbar PC Connection Function Ja (Optionen mit Kabel sind erforderlich.) Printer Connection Function Ja (möglicherweise sind unter anderem eine optionale Komponente sowie ein Kabel erforderlich.)
Dust-proof and waterproof function Ohne PC Connection-Compatible Optional Items For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php Printer Connection Compatible Optional Items For required optional items, check the following URL: http://www.aandd.co.jp/adhome/products/index2.php
Power Supply AC Adapter (Standard Accessory) or C Batteries x 4 (Sold Separately) % Minimum Display(%) 1

Technischer Support