• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schwere Schere, N-838

Schwere Schere, N-838
Scissors for cutting thin aluminum plates and copper wires.
[Features]
· Hard chrome-plated finish with high wear resistance and smooth sharpness maintained.
· Cutting capacity (copper stranded wire): 2 mm2.
· Aluminum plate thickness: 0.5 mm.
· Hardness HRC (blade) of 59.
[Applications]
· Ideal for cutting thin films and paper.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

N-838

Teilenummer
N-838
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

26.05 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Kneifzangen Nipper Type Kneifzangen Overall Length(mm) 162
With or without spring N/A Wire Cutting Ability of Copper(mm2) 2 Cutting Capacity: Others Aluminum Plate: 0.5 mm
Main body: option Main Body Weight(g) 58 Supplementary explanation Scissors for use in manufacturing for cutting thin aluminum plates smoothly
Size(mm) Blade length mm: 37

Sie befinden sich auf der Seite für Schwere Schere, N-838, die Teilenummer ist N-838.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer N-838.

Technischer Support