Langschaft-Schraubendreher (Durchgehend) , KLD-P

Langschaft-Schraubendreher (Durchgehend) , KLD-P
Ideal for work at places where standard long shaft screwdrivers cannot reach.
[Features]
· Cross-recessed end +No.2, total length 380 mm.
· Shaft has a square shape that allows it to be used in conjunction with monkey wrenches or other wrenches for heavy duty fastening.
· A through type with magnetic tip with axial length of 275 mm.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KLD-P2
KLD-P3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip size / Phillips (+) Weight
(g)

18.92 €

1 10 Arbeitstage Nr. 2250

18.97 €

1 10 Arbeitstage Nr. 3255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Shaft length L (mm) 275 Single Product/Set Classification Einzelstück
Shaft type Quadratisch Magnet Verfügbar Shaft through Verfügbar
Bolster N/A Grip Type Kunststoff Overall Length L(mm) 380
Shaft width across flats(mm) 8 Grip Width D(mm) 29.5

Technischer Support