Fächerschleifer mit Welle【1-10 Stk. pro Packung】

Fächerschleifer mit Welle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

High-quality standard products that come in a vast variety of sizes and grain sizes.

[Features]
· A wide range of sizes and particle sizes with high quality.
· Because of the slight gap between polishing cloths, it is unlikely to clog and can be used for uniform polishing throughout.
· It is elastic, so that it fits nicely onto the workpiece for close polishing.
· It is not exothermic and does not alter the polished material.
· Fits well to workpiece.
· Boasts significant autogenous action.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
UF101039
UF2010313
UF20513
UF301035
UF301038
UF3025312
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Maximum Engine Speed
(min-1)

7.41 €

10 11 Arbeitstage 101018025000

7.69 €

10 13 Arbeitstage 201060020000

7.69 €

10 13 Arbeitstage 20560020000

6.05 €

10 5 Arbeitstage 30108020000

49.44 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 301015020000

5.72 €

10 18 Arbeitstage 302540020000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Shaft Diameter(mm) 3
Packaging Quantity(Book) 10

Technischer Support