Flanell-Polierrad

Flanell-Polierrad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Use for the final wiping of a mirrored surface finish.

[Features]
· For the final wiping of mirrored surface work.
· Alumina oxide permeated type.
· Use for final finishing.
· Provides a further beautiful finish.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
UFNK3025
UFNK5025
UFNK8025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter
(mm)
Length
(mm)

14.16 €

5 5 Arbeitstage 3042

16.39 €

5 5 Arbeitstage 5042

20.15 €

5 5 Arbeitstage 8038

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Material Flanell Width(mm) 25
Shaft Diameter(mm) 6 Packaging Quantity(Book) 5 Maximum Engine Speed(min-1) 13000

Technischer Support