Polierkörper, pilzförmig

Polierkörper, pilzförmig
Ideal for finishing rounded mirror surfaces.

[Features]
· Mushroom shape fits firmly to any rounded surface for polishing.
· For finishing rounded mirror surfaces. Use by applying an abrasive.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

KBF-50

Teilenummer
KBF-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

9.21 €

5 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Material Polieren Outer Diameter(mm) 50
Width(mm) 20 Shaft Diameter(mm) 6 Length(mm) 35
Packaging Quantity(Book) 5 Maximum Engine Speed(min-1) 8000

Sie befinden sich auf der Seite für Polierkörper, pilzförmig, die Teilenummer ist KBF-50.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KBF-50.

Technischer Support