Feile für Schlichtbearbeitung im Metall-Formenbau

Feile für Schlichtbearbeitung im Metall-Formenbau
  • Mengenrabatt
A dedicated file for mold processing.

[Features]
· As it is coated with sharp diamonds, it has outstanding sharpness

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CF5

Teilenummer
CF5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.12 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Diamant-Kataphoresefeile Product Type Lötausführung Overall Length(mm) 65
Particle Size(#) 200 Diamond Length/Grindstone Length(mm) 30 Single Product Set Product Einzelstück
Shape Flat Shaft Diameter(mm) 3 Diamond Width(mm) 3.2
Diamond Thickness(mm) 1.4 Width(mm) 3.2 Thickness(mm) 1.4
Packaging Quantity(Book) 1

Sie befinden sich auf der Seite für Feile für Schlichtbearbeitung im Metall-Formenbau, die Teilenummer ist CF5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CF5.

Technischer Support