Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
5111 |
5112 |
5113 |
5114 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip diameter (mm) | Grindstone section length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46.39 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 3 | 10 | ||
45.86 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 6 | 10 | ||
53.79 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 10 | |
46.58 € | 20 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 10 | 12 |
Loading...
Type | Schleifstein | Particle Size(#) | 80 | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(RPM) | 65000 | Number Contained In A Packet(Pieces) | 20/pack |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tip diameter(mm)
Grindstone section length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften