Teilenummer
|
---|
A1111 |
A1112 |
A1113 |
A1114 |
A1115 |
A1116 |
A1121 |
A1122 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | |
---|---|---|---|---|---|---|
37.25 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 80 | ||
37.25 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 120 | ||
37.25 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 180 | ||
37.25 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 220 | ||
37.25 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 320 | ||
37.25 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 500 | ||
37.47 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 80 | ||
37.25 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 120 |
Loading...
Type | Keramik-Winkelschleifscheibe | Shaft Diameter(mm) | 3 | Selection Type | For metal |
---|---|---|---|---|---|
Packaging Quantity(Book) | 5 | Grindstone Section (Blade) Diameter(mm) | 30 | Overall Length(mm) | 36 |
Abrasive grain | WA | Grindstone Section (Blade) Length (Thickness)(mm) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften