RICOAZ Schleifband Z767【10 Stk. pro Packung】

RICOAZ Schleifband Z767

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Z767-100-915-150

Teilenummer
Z767-100-915-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

103.64 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool Used Gerät für die Werkbank (Resinder etc.) Width(mm) 100 Length(mm) 915
Base Materials Gewebe Particle Size(#) 150 Abrasive material Zirkonoxid (Z)
With/without joints Verfügbar Joint Type Butt joint Packaging Quantity(Coil) 10
Surface Color Blue Back Surface Color Light Blue

Sie befinden sich auf der Seite für RICOAZ Schleifband Z767, die Teilenummer ist Z767-100-915-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer Z767-100-915-150.

Technischer Support