Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RSC10510-46 |
RSC10516-40 |
RSC12520-40 |
RSC15020-40 |
RSC18020-40 |
RSC20520-40 |
RSC30525-30 |
RSC35525-30 |
RSC40528-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Internal Diameter (mm) | Maximum operating rotation speed (m/s) | Manufacturer Product Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.80 € | 10 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 10 Arbeitstage | 46 | 105 | 1 | 15 | 80 | RSC 105 X 1.0 X 15 46 P | ||
41.88 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 40 | 105 | 1.6 | 15 | 80 | RSC 105 X 1.6 X 15 40 P | ||
77.06 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 40 | 125 | 2 | 22 | 80 | RSC 125X2.0X22(20) 40 P | ||
101.73 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 11 Arbeitstage | 40 | 150 | 2 | 22 | 80 | RSC 150X2.0X22(20) 40 P | ||
112.43 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 40 | 180 | 2 | 22 | 80 | RSC 180X2.0X22(20) 40 P | ||
114.38 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 10 Arbeitstage | 40 | 205 | 2 | 22 | 80 | RSC 205X2.0X22(20) 40 P | ||
118.42 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 5 Arbeitstage | 30 | 305 | 2.5 | 25.4 | 80 | RSC 305 X 2.5 X 25.4 30 P | ||
162.70 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 30 | 355 | 2.5 | 25.4 | 80 | RSC 355 X 2.5 X 25.4 30 P | ||
215.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 30 | 405 | 2.8 | 25.4 | 72 | RSC 405 X 2.8 X 25.4 30 P |
Loading...
Product Type | Flach | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Legierter Stahl | Hardness | P |
---|---|---|---|---|---|
Features | Cutting Capacity Emphasis | Reinforcing material (glass cloth)(Sheets) | 2 | <3M> |
<3M> |
Number Contained In A Packet(Sheets) | 10 | Note | <3M> |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Internal Diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften