Wiha Abisolier-Multitool für Rundkabel

Wiha Abisolier-Multitool für Rundkabel

Vereinfacht Ihre Arbeit: Kabelführung sorgt für sicheres und einfaches Abmanteln.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Ermöglicht das Abmanteln in schwer zugänglichen Räumen wie z.B. in Installationsdosen.

Steigert Ihre Effizienz: 4 in 1: Rundabmantler, Längsabmantler, Hakenmesser und Abisolierstation in einem Werkzeug.

Anwendung: Bündiges Abmanteln und Abisolieren von Rund- und Feuchtraumkabel mit Durchmesser 8 mm - 13 mm (z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²), auch an schwer zugänglichen Stellen, z.B. im Decken- und Wandbereich, in Abzweig- und Verteilerdosen, Schaltschränken usw.

Beim Arbeiten am Schaltschrank folgen viele Arbeitsschritte auf engem Raum. Mit dem multifunktionellen Abisolierwerkzeug von Wiha werden bereits vier wichtige Funktionen abgedeckt. Dazu zählt zum einen das Abmanteln von Rundkabel mit einem Durchmesser von 8 mm - 13 mm (3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²) per Rund- und Längsschnitt. Dabei wird durch die optimierte Kabelführung sicheres, präzises und komfortables Abmanteln garantiert, ohne die Schnitttiefe im Voraus einstellen zu müssen. Auch an schwer zugänglichen Stellen ist bündiges Abmanteln mit dem handlichen und rutschfesten Griff keine Herausforderung. Des Weiteren garantiert das Multitool sauberes Absiolieren von flexiblen und massiven Leitern im Bereich von 0,5 mm² - 6,0 mm². Eine integrierte Hakenklinge kann sicher arretiert und zum Schutz komplett im Gehäuse versenkt werden. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung kann das Abisolierwerkzeug in geschlossenem Zustand verriegelt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44242

Teilenummer
44242
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

27.26 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 125 ESD-Artikel nein Breite (mm)(mm) 33
Abisolierte Fläche (min - max) (AWG) 20 - 10 Blisterpackung Ja VDE-Artikel Ja
mit Batterie nein Gesamtlänge (Zoll) 5" Abisolierbereich Querschnitt min.(mm²) 0.5
Abisolierbereich Querschnitt max.(mm²) 6 Abisolierbereich Querschnitt min. – max. (mm²) 0.5 - 6 Abisolierbereich min (AWG) 20
Abisolierbereich max (AWG) 10 Höhe(mm) 30 Abisolierbereich Durchmesser max.(mm) 13
Abisolierbereich Durchmesser min.(mm) 8 Abisolierbereich Durchmesser min. – max.(mm) 8 - 13

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Abisolier-Multitool für Rundkabel, die Teilenummer ist 44242.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44242.

Technischer Support