Wiha Abisolier- und Montagewerkzeug für Koaxialkabel mit F-Stecker

Wiha Abisolier- und Montagewerkzeug für Koaxialkabel mit F-Stecker

Vereinfacht Ihre Arbeit: Verbesserte Zugänglichkeit in beengten Arbeitssituationen wie z.B. in Installationsdosen durch schmale Bauform.

Spart Zeit: Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabel in nur einem Arbeitsgang mit fest eingestellten Maßen und Längenanschlag.

Spart Platz: Kompaktes Werkzeug mit allen Funktionen für die Verarbeitung und Montage von Koaxialkabeln mit F-Stecker.

Anwendung: Zum Abisolieren und Abmanteln aller gängigen Koaxialkabel (z.B. Antennen- und Übertragungskabel) von 6 mm - 8 mm Außendurchmesser.
Für die Montage bzw. Demontage von F-Schraubsteckern.

Bei der Bearbeitung eines Koaxialkabels mit F-Schraubstecker sind mehrere Arbeitsschritte nötig. Das Abisolier- und Montagewerkzeug von Wiha bietet dem Anwender alle nötigen Funktionen in einem kompakten Werkzeug. Passgenaues Entmanteln und Abisolieren von Koaxialkabel mit einem Außendurchmesser von 6 bis 8 mm kann in nur einem Arbeitsschritt durchgeführt werden. Dabei erfolgt durch mehrfache Drehbewegungen das Abisolieren schnell und platzsparend mittels zwei sich gegenüberliegenden Messerpaaren. Das bereits eingestellte Absetzmaß ist für gängige F-Schraubstecker ausgelegt. Im nächsten Schritt kann durch die integrierten Greifbacken das Aufdrehen von F-Steckern auf das bereits abisolierte Kabel erfolgen. Anschließend sorgt der offene Sechskant SW11 für die einfache Montage bzw. Demontage des F-Steckers. Insbesondere im beengten Arbeitsumfeld bietet der Sechskant eine sehr gute Zugänglichkeit und lässt sich einfach bedienen. Zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung kann das Werkzeug mittels Schieber in geschlossenem Zustand verriegelt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

44241

Teilenummer
44241
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.83 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gesamtlänge (mm)(mm) 125 ESD-Artikel nein Breite (mm)(mm) 34
Blisterpackung Ja VDE-Artikel Ja mit Batterie nein
Gesamtlänge (Zoll) 5" Höhe(mm) 22 Abisolierbereich Durchmesser max.(mm) 8
Abisolierbereich Durchmesser min.(mm) 6 Abisolierbereich Durchmesser min. – max.(mm) 6 - 8 Außensechskant(mm) 11

Sie befinden sich auf der Seite für Wiha Abisolier- und Montagewerkzeug für Koaxialkabel mit F-Stecker, die Teilenummer ist 44241.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 44241.

Technischer Support