Kabelgebundenes Anschlusskabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
EC0452
EC0453
EC0454
EC0455
EC0458
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge des Kabels
(mm)
Struktur der Kabel Verbindungsstück Farbe Werkstoffe Design Bemerkung Länge des Kabels
(m)

32.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.15 x 0,34 mm²1 x M12--kabelgebunden, für BasicController und BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045xCAN-Bus-Abschlusswiderstände (120 Ohm) sind in das Standard-Timer-Kontaktgehäuse und den M12-Stecker integriert
Verwendung nur in Verbindung mit der Abdeckung EC0402 sinnvoll
-

40.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 0.54 x 0,5 mm² / AWG 20-SchwarzPVCkabelgebunden, für BasicController und BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045xCAN-Bus-Abschlusswiderstand (120 Ohm) ist in das Standard-Timer-Kontaktgehäuse integriert
Verwendung nur in Verbindung mit der Abdeckung EC0402 sinnvoll
-

34.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -5 x 0,34 mm²1 x M12--kabelgebunden, für BasicController und BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045xCAN-Bus-Abschlusswiderstände (120 Ohm) sind in das Standard-Timer-Kontaktgehäuse und den M12-Stecker integriert5

43.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -5 x 0,34 mm²1 x M12--kabelgebunden, für BasicController und BasicDisplay, 2 x CR04xx, 1 x CR045xCAN-Bus-Abschlusswiderstände (120 Ohm) sind in das Standard-Timer-Kontaktgehäuse und den M12-Stecker integriert5

41.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -5 x 0,34 mm²1 x M12--kabelgebunden, für BasicController und BasicDisplay, 1 x CR04xx, 1 x CR045xCAN-Bus-Abschlusswiderstände (120 Ohm) sind in das Standard-Timer-Kontaktgehäuse und den M12-Stecker integriert10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Spannungsversorgung; CAN-Bus Umgebungstemperatur(°C) -40-85

Technischer Support