Teilenummer
|
---|
E11685 |
E11686 |
E11690 |
E12255 |
E12256 |
E12274 |
E12359 |
E12385 |
E12567 |
E12568 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betriebsspannung (V) | Umgebungstemperatur (°C) | Beschreibung | Besondere Funktion | Umgebungstemperatur (bewegt) (°C) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
156.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -40-90 | Kabel: 50 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP | Halogenfrei; Schleppkettentauglichkeit | - | ||
312.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | < 300 AC/DC | -40-90 | Kabel: 100 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP | Halogenfrei; Schleppkettentauglichkeit | - | ||
439.39 € | 1 | auf Anfrage | - | -30-80 | Kabel: 100 m, PUR, schwarz, Ø 6 mm; hochflexibel; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm), PVC | - | -5-80 | ||
156.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | -25-100 | Kabel: 50 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | - | - | ||
296.92 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | -25-100 | Kabel: 100 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | - | - | ||
33.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | -50-180 | Kabel: 100 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | - | -30-180 | ||
312.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | -40-90 | Kabel: 100 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | Halogenfrei; Schleppkettentauglichkeit | - | ||
312.31 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | -40-90 | Kabel: 100 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | Halogenfrei; Schleppkettentauglichkeit | - | ||
237.88 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | -25-100 | Kabel: 100 m, MPPE, grau, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | Frei von Silikon | 0-100 | ||
132.55 € | 1 | 12 Arbeitstage | - | -25-100 | Kabel: 100 m, MPPE, grau, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) | Frei von Silikon; Halogenfrei | 0-100 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betriebsspannung(V)
Umgebungstemperatur(°C)
Beschreibung
Besondere Funktion
Umgebungstemperatur (bewegt)(°C)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften