• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Ventilstopfen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E11651
E11652
E11991
E11992
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Mutter Elektrischer Anschluss - Buchse Max. Stromlast Gesamt
(A)
Besondere Funktion Maße
(mm)

31.03 €

1 4 Arbeitstage -Anschluss: 1 x Ventil Typ A DIN, gewinkelt; Formkörper: PP / FPM5Frei von Silikon28.5 x 29.5 x 47

31.03 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltAnschluss: 1 x Ventil Typ B DIN, gewinkelt; Formkörper: PP / FPM; Verriegelung: Messing, vernickelt-Frei von Silikon; Halogenfrei28.5 x 24 x 49

38.26 €

1 4 Arbeitstage -Anschluss: 1 x Ventil Typ A DIN, gewinkelt; Formkörper: PP / FPM5Frei von Silikon; Halogenfrei28.5 x 29.5 x 47

38.26 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltAnschluss: 1 x Ventil Typ B DIN, gewinkelt; Formkörper: PP / FPM; Verriegelung: Messing, vernickelt-Frei von Silikon; Halogenfrei28.5 x 24 x 49

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67 Werkstoffe PP; FKM Betriebsspannung(V) < 24 AC/DC
Umgebungstemperatur(°C) -20-80 Überspannungsschutz Ja; (VDR) Geformter Körper Material PP / FPM
Anzeige Schaltzustand: 1 x LED, gelb

Technischer Support