• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbindungskabel

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E12555
E12556
E12557
E12558
E12559
E12560
E12679
E12728
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Mutter Werkstoffe Betriebsspannung
(V)
Umgebungstemperatur
(°C)
Geformter Körper Material Besondere Funktion Umgebungstemperatur (bewegt)
(°C)

34.35 €

1 4 Arbeitstage --12-24 DC-40-85PAFrei von Silikon; Halogenfrei-30-70

37.55 €

1 4 Arbeitstage --12-24 DC-40-85PAFrei von Silikon; Halogenfrei-30-70

50.23 €

1 4 Arbeitstage --12-24 DC-40-85PAFrei von Silikon; Halogenfrei-30-70

27.37 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltPA; Sockel: TPU orange; Dichtung: FKM8-32 DC-40-80-Frei von Silikon; Halogenfrei; Schleppkettentauglich-20-80

29.26 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltPA; Sockel: TPU orange; Dichtung: FKM8-32 DC-40-80-Frei von Silikon; Halogenfrei; Schleppkettentauglich-20-80

34.83 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltPA; Sockel: TPU orange; Dichtung: FKM8-32 DC-40-80-Frei von Silikon; Halogenfrei; Schleppkettentauglich-20-80

26.77 €

1 4 Arbeitstage Messing, vernickeltPA; Sockel: TPU orange; Dichtung: FKM8-32 DC-40-80-Frei von Silikon; Halogenfrei; Schleppkettentauglich-20-80

27.37 €

1 12 Arbeitstage Messing, vernickeltPA; Sockel: TPU orange; Dichtung: FKM8-32 DC-40-80-Frei von Silikon; Halogenfrei; Schleppkettentauglich-20-80

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Absicherung IP 67; (Gegenstecker eingesteckt) Schutzklasse III Max. Stromlast Gesamt(A) 4

Technischer Support