Adapter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E12514
E12604
E21140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Absicherung Verbindungsstück Elektrischer Anschluss Umgebungstemperatur
(°C)

36.96 €

1 4 Arbeitstage IP 201 x RJ45, geradeIsolationsverschiebungsklemmen: 0,34 mm²; Kabelmantel: Ø 4,5-8 mm; AWG 22-10-60

23.34 €

1 auf Anfrage -RJ45Kabelmantel: Ø 6,1-6,9 mm x 8-40-70

63.49 €

1 4 Arbeitstage IP 65; IP671 x M12, gewinkelt
1 x RJ45, gewinkelt
--25-85

Loading...

  1. 1

Technischer Support