Teilenummer
|
---|
O3D301 |
O3D303 |
O3D305 |
O3D311 |
O3D313 |
O3D353 |
O3D355 |
O3DP01 |
O3DP03 |
O3DP21 |
O3DP23 |
O3X100 |
O3X110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Eingänge und Ausgänge | Absicherung | Interne Beleuchtung | Messbereich (m) | Werkstoffe | Leistungsaufnahme (mA) | Anwendung | Umgebungstemperatur (°C) | Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar | Leistungsaufnahme (W) | Kommunikationsschnittstelle | Max. Leserate (Hz) | Öffnungswinkel 3D (°) | Bildauflösung 3D (px) | Maße (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,008.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 65; IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) | < 30 | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PA | < 2400 | Ausgabe von 3D-Bilddaten | -10-50 | 2 | 10 | Ethernet | 25 | 40 x 30 | 352 x 264 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 65; IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) | < 30 | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PA | < 2400 | Ausgabe von 3D-Bilddaten | -10-50 | 2 | 10 | Ethernet | 25 | 60 x 45 | 352 x 264 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 65; IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) | < 30 | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PA | < 2400 | Ausgabe von 3D-Bilddaten | -10-50 | 2 | 10 | Ethernet | 25 | 70 x 51 | 352 x 264 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
2,209.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | IP 65; IP 67; IP 69K | Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Frontlinse: PMMA; Funktionsanzeige: PA | 2400 maximal. | Kamera für die Ausgabe von 3D-Bilddaten | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 40 x 30 | 352 x 264 | 72 x 67 x 90 | ||
2,209.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | IP 65; IP 67; IP 69K | Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED | - | Gehäuse: Edelstahl (1.4404 / 316L); Frontlinse: PMMA; Funktionsanzeige: PA | 2400 maximal. | Kamera für die Ausgabe von 3D-Bilddaten | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 60 x 45 | 352 x 264 | 72 x 65 x 90 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | IP 65; IP 67 | Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED | - | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glas; Funktionsanzeige: PA | 2400 maximal. | Kamera für die Ausgabe von 3D-Bilddaten | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 60 x 45 | 352 x 264 | 72 x 65 x 76.9 | ||
2,008.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | Eingang: 1, Ausgang: 2 | IP 65; IP 67 | Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED | - | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glas; Funktionsanzeige: PA | 2400 maximal. | Kamera für die Ausgabe von 3D-Bilddaten | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 70 x 51 | 352 x 264 | 72 x 65 x 76.9 | ||
3,797.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 65; IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) | - | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PA | Maximal 1600. | Erkennung von Paletten | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 40 x 30 | 352 x 264 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
3,797.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | IP 65; IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) | - | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PA | Maximal 1600. | Erkennung von Paletten | -10-50 | - | 10 | Ethernet | - | 60 x 45 | 352 x 264 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
3,797.72 € | 1 | auf Anfrage | - | IP 65; IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) | - | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PA | Maximal 1600. | Erkennung von Paletten | -10-50 | - | 10 | Ethernet; CAN | - | 40 x 30 | 352 x 264 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
3,797.72 € | 1 | auf Anfrage | - | IP 65; IP 67 | Ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) | - | Gehäuse: Aluminium-Druckguss; Frontlinse: Gorilla Glass; Funktionsanzeige: PA | Maximal 1600. | Erkennung von Paletten | -10-50 | - | 10 | Ethernet; CAN | - | 60 x 45 | 352 x 264 | 72 x 67.1 x 82.6 | ||
942.51 € | 1 | auf Anfrage | - | IP 50 | Ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) | < 30 | Gehäuse: Zinkdruckguss; Frontlinse: PMMA | < 500 | Ausgabe von 3D-Bilddaten | -10-40 | - | 3.7 | Ethernet | 20 | 60 x 45 | 224 x 172 | 80 x 43.5 x 21 | ||
1,027.94 € | 1 | auf Anfrage | - | IP 50 | Ja; (Infrarot: 850 nm unsichtbare Strahlung LED) | < 30 | Gehäuse: Zinkdruckguss; Linse: Floatglas; Beleuchtungseinheit: PMMA-Schutzabdeckung | < 500 | Ausgabe von 3D-Bilddaten | -10-40 | - | 3.7 | Ethernet | 20 | 60 x 45 | 224 x 172 | 80 x 43.5 x 21 |
Loading...
Bildsensor | PMD 3D ToF-Chip | Schutzklasse | III | Betriebsspannung(V) | 20.4-28.8 DC |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Eingänge und Ausgänge
Absicherung
Interne Beleuchtung
Messbereich(m)
Werkstoffe
Leistungsaufnahme(mA)
Anwendung
Umgebungstemperatur(°C)
Anzahl der digitale Ausgänge konfigurierbar
Leistungsaufnahme(W)
Kommunikationsschnittstelle
Max. Leserate(Hz)
Öffnungswinkel 3D(°)
Bildauflösung 3D(px)
Maße(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften