Monitorhalterungen, Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
197-D30-75-75-A-BL
197-D40-75-75-A-BL
197-D40-100-100-A-BL
197-D50-75-75-A-BL
197-D50-100-100-A-BL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l1 l3 d1 m2 m1 l2 Gewicht
(g)

32.24 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9540D 30757595180.0

36.54 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9552D 40757595282.0

39.90 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12052D 40100100120322.0

41.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 9565D 50757595426.0

45.18 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 12065D 50100100120467.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

s 5 Oberflächenbehandlung BL. leer Ausführung A. mit Anschlussbolzen

Technischer Support